製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
レガシーWLANフロントエンド製品に関する製品情報とドキュメントを検索できます。
製品 | 説明 | 注文 |
---|---|---|
WLAN7201CC | 5 GHz~7 GHz Wi-Fi® 6EおよびWi-Fi 7対応フロントエンドIC | 購入オプション |
WLAN7202C | 5 GHz~7 GHz Wi-Fi® 6E対応フロントエンドIC | 購入オプション |
WLAN7205C | 5 GHz~7 GHz Wi-Fi® 6E対応フロントエンドIC | 購入オプション |
WLAN7207C | 5 GHz~7 GHz Wi-Fi® 6E対応フロントエンドIC | 購入オプション |
WLAN7207H | 2.4 GHz Wi-Fi® 6対応フロントエンドIC | 購入オプション |
WLAN7301H | Wi-Fi® 7、Wi-Fi® 6E、Bluetooth®対応72.4 GHzフロントエンドIC。 | 購入オプション |
WLAN7301HC | Wi-Fi® 7、Wi-Fi 6E、Bluetooth®対応2.4 GHzフロントエンドIC | 購入オプション |
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。