お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
部品番号: MMRF2010GN, MMRF2010N.
Frequency (MHz)(1) |
Signal Type | Pout (W) |
Gps (dB) |
2nd Stage Eff. (%) |
1030 | Pulse (128 µsec, 10% Duty Cycle) | 250 Peak | 34.1 | 61.0 |
1090 | 33.4 | 61.9 | ||
1030 | Pulse (2 msec, 20% Duty Cycle) | 250 Peak | 33.6 | 61.5 |
1090 | 32.6 | 62.9 |
Frequency (MHz) |
Signal Type | Pout (W) |
Gps (dB) |
2nd Stage Eff. (%) |
1090(2) | Pulse (128 µsec, 10% Duty Cycle) | 250 Peak | 32.1 | 61.4 |
Frequency (MHz) |
Signal Type | VSWR | Pin (W) |
Test Voltage | Result |
1090(1) | Pulse (2 msec, 20% Duty Cycle) | > 20:1 at all Phase Angles | 0.316 W Peak (3 dB Overdrive) | 52 | No Device Degradation |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。