MMIC Wideband Amplifier

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • Internally matched to 50 Ω
  • A gain of 22.2 dB at 250 MHz increasing to 23.0 dB at 2150 MHz
  • Output power at 1 dB gain compression = 2 dBm
  • Supply current = 14.3 mA at a supply voltage of 3.3 V
  • Reverse isolation > 29 dB up to 2 GHz
  • Good linearity with low second order and third order products
  • Unconditionally stable
  • Noise figure = 4 dB at 950 MHz

Target Applications

  • LNB IF amplifiers
  • General purpose low noise wideband amplifier for frequencies between DC and 2.2 GHz

部品番号: BGA2801, OM7635.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??