Dual-NPN Wideband Silicon RF Transistor

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • Low noise, high breakdown RF transistor
  • AEC-Q101 qualified
  • Minimum noise figure (NFmin) = 0.65 dB at 900 MHz
  • Maximum stable gain 19 dB at 900 MHz
  • 11 GHz fT silicon technology

Target Applications

  • Applications requiring high supply voltages and high breakdown voltages
  • Broadband differential amplifiers up to 2 GHz
  • Low noise amplifiers for ISM applications
  • ISM band oscillators

部品番号: BFU520Y.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

デザイン・ファイル

5 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??