NTAG I2C plus Explorer Kit with NFC Reader

OM5569-NT322ER

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

RFID

コネクテッドNFCタグ

Features

NFC Explorer Board with PCB antenna board

  • FCC and CE certified
  • Dual purpose demonstration and development hardware board based on the NXP LPC 11U24 microcontroller
  • Onboard LCD display
  • NXP LM75B temperature sensor
  • Voltage monitors
  • I2C serial bus connector
  • JTAG debug connector
  • Demonstrate bidirectional I2C serial bus/NFC communication
  • Illustrate NDEF messaging
  • Monitor energy harvesting capability
  • Provides a localized application development environment

Additional components

  • NTAG I2C plus tag chips mounted on a Class 6 Flex-board with built-in I2C serial bus interface connectors for easier product insertion and testing
  • 10 NTAG I2C plus packed SO8 samples may be used for first prototypes
  • Field Detector Board with visual (LED) output to facilitate location of the optimum RF field, or to ensure that NFC has been enabled
  • Additional Identive CLOUD 3700F reader (kit also available without reader to be used with an NFC-enabled phone OM5569 NT322E)

Applications

  • Windows-based application and source code available under Downloads
  • Peek and Poke Application: A PC-based NTAG I2C device register and memory exploration software tool with a graphical user interface

購入オプション

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??