SmartMX3 P71D320: Secure and Flexible Microcontroller

SMARTMX3-P71D320

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

Features

Flexibility

  • FlexMem memory architecture combining Flash and ROM memory to provide flexibility and performance
  • Softmask Device (SMD) for fast prototyping
  • ROM enables high NV memory density

Security

  • Advanced IntegralSecurity 2.0 architecture
  • Physical Unclonable Function
  • CC EAL 6+ certification (2017) taking latest attacks on security into account

Performance

  • Enhanced eGovernment SAC electronic Passport performance < 2s
  • Payment M/Chip transaction time improved by 30% <230ms
  • Rom memory enables enhanced seek time to storage

Key Benefits

  • Faster ROI with flexibility, product compatibility and quicker time-to-market
  • Strong security protection of OS and data
  • Consumer-friendly performance with faster-than-required transaction time

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

  • SecurACE Secure Advanced Chip Emulator
    テストアクセサリ、デバッガ

    SecurACE Secure Advanced Chip Emulator

ソフトウェア

1 ソフトウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??