I3C/I2Cバス、±1°C精度、デジタル温度センサ

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

ブロック図

I3C/I2Cバス、±1°C精度、デジタル温度センサ

P3T1755DP Block Diagram 2

特長

温度精度

  • ±1°C精度の温度センサ
  • 12ビットADコンバータ (ADC) 内蔵(分解能0.0625°C)
  • プログラム可能な低温および過熱アラート

性能

  • 動作電圧1.4 V~3.6 V
  • 低い静止電流:6 μA(最大)

市場セグメント

  • 民生機器/産業機器:P3T1750DP
  • 車載:P3T1750DP/Q900 (AEC-Q100)

プラスチック・パッケージ

  • TSSOP:3.0 mm x 3.0 mm

長期製品供給プログラム

  • これらの製品は、お客様の組込み設計に使用される製品の安定供給を保証するNXP長期製品供給プログラムの対象となっています。車載市場向け製品 (P3T1750DP/Q900) には15年間のプログラムが適用され、産業機器市場向け製品 (P3T1750DP) には10年間のプログラムが適用されます。

部品番号: P3T1750DP, P3T1750DP/Q900.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??