NXP® Rapid IoT Prototyping Kit

IOT-PROTOTYPING

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

IOT-PROTOTYPING

NXP Rapid IoT Block Diagram

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Multiprotocol MCUs

センサ

気圧 15 ~ 150 kPa

加速度センサ

セキュリティ&認証

認証

RFID

コネクテッドNFCタグ

プロセッサ&マイクロコントローラ

K6xイーサネット

パワーマネージメント

ロード・スイッチ

バッテリー・チャージャ

アナログとミックスド・シグナル

リアルタイム・クロック

アナログ・スイッチ

Features

Conectivity

  • iOS/Android mobile apps and IoT cloud connect platforms
  • Compatible with NXP IoT Modular Gateway
  • Expandable to most IoT end node use cases with 400+ Click boards
  • Rapid IoT Studio IDE
  • Multiple sensors (gyroscope, accelerometer/magnetometer barometer/temperature, air quality, ambient light and capacitive touch)

Authentication

  • Automatic source code and project generation for MCUXpresso IDE/SDK

購入オプション

SLN-RPK-NODE-Image

クリックして展開

  • SLN-RPK-NODE

  • NXP® Rapid IoT Prototyping Kit.

    代理店から購入する
    RDDRONE-IOT-Image

    クリックして展開

    • JP¥2,432
    • の数量に対して 1
      • 在庫状況: 保留在庫
    NXPから購入する代理店から購入する

    ドキュメント

    クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

    1-5 の 7 ドキュメント

    全て表示

    デザイン・ファイル

    2 設計・ファイル

    ソフトウェア

    1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

    全て表示

    注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

    サポート

    お困りのことは何ですか??