デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
nx3l2267 IBIS model
-
シミュレーションとモデル
nx3l2267_gu IBIS model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX3L2267 is a dual low-ohmic single-pole double-throw analog switch suitable for use as an analog or digital 2:1 multiplexer/demultiplexer. Each switch has a digital select input (nS), two independent inputs/outputs (nY0 and nY1) and a common input/output (nZ).
Schmitt trigger action at the digital inputs makes the circuit tolerant to slower input rise and fall times. Low threshold digital inputs allows this device to be driven by 1.8 V logic levels in 3.3 V applications without significant increase in supply current ICC. This makes it possible for the NX3L2267 to switch 4.3 V signals with a 1.8 V digital controller, eliminating the need for logic level translation. The NX3L2267 allows signals with amplitude up to VCC to be transmitted from nZ to nY0 or nY1, or from nY0 or nY1 to nZ. Its low ON resistance (0.5 Ω) and flatness (0.13 Ω) ensures minimal attenuation and distortion of transmitted signals.
部品番号: NX3L2267GU, NX3L2267GM, NX3L2267SGU.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.