S32G3車載ネットワーキング・リファレンス・デザイン

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

S32G3車載ネットワーキング・リファレンス・デザイン3

S32G3 Vehicle Networking Reference Design 3

対応製品

インターフェース

車載イーサネット・スイッチ

オートモーティブLINソリューション

3.3 V/5 V IO CANトランシーバ

CANシグナル改善

セキュアCANトランシーバ

パワーマネージメント

セーフティSBC

PMIC

プロセッサ&マイクロコントローラ

S32G車載ネットワーク・プロセッサ

特長

ハードウェアの特長

  • サービス指向ゲートウェイおよびドメイン・コントローラ・アプリケーションをサポート
  • 18個のCAN/CAN FDポートと12個のイーサネット・ポートを備えた複数のネットワーク・インターフェース
  • 低消費電力モードと複数のウェイクアップ・ソースをサポート
  • 2つのM.2モジュール(M-keyスロットおよびE-keyスロット)をサポート
  • セーフティ・コンポーネントおよびアーキテクチャの使用によりISO 26262に対応

電源

  • 12 V AC-DCアダプタ

インターフェース

  • LIN、CAN/CAN FD、100BASE-T1、1000BASE-T / 2.5GBASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、FlexRay、USB、PCIe、JTAG、UART、AURORA、M.2スロット

購入オプション

S32G-VNP-RDB3-Image

クリックして展開

  • S32G-VNP-RDB3

  • S32G3 Vehicle Networking Reference Design.

  • JP¥319,950
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

3 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??