S32 Design Studio for S32 Platform

S32DS-S32PLATFORM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ソフトウェア詳細

S32 Design Studio for S32 Platform

S32 Design Studio for S32 Platform

Features

Main Features

  • NXP GNU toolchain with GCC Compiler (version 6.3.1 20170509) for bare metal Arm 32- and 64-bit and Linux® target
  • NXP GNU toolchain with GCC Compiler (version 9.2.0 20190812) for bare metal Arm 32- and 64-bit and Linux® target
  • Includes NewLib, NewLib Nano, EWL and EWL Nano libraries
  • Semihosting for Arm 32 and AArch64® bare-metal toolchains
  • GDB 7.12.1 with Python support
  • Built-in GDB debugger interface can be used in Eclipse or driven from the command line with support for these interface hardware:
    • S32 Debug Probe
    • P&E Multilink/Cyclone/OpenSDA (with P&E GDB Server)
  • S32 Debug Probe support provided with S32 Debugger and S32 Trace
  • Support for Lauterbach and P&E debuggers
  • S32 Flash Tool for programming user’s image to flash memory
  • S32 Configuration Tool framework with the pin, clock, peripheral, DCD, IVT and DDR configuration tools
  • New Project wizard to create bare metal or SDK projects
  • The wizard to create projects from project examples
  • Peripherals register view
  • Supports Eclipse plugins from the Eclipse eco-system or from partners
  • Support for importing AUTOSAR MCAL configuration to a custom SDK
  • Supports Assembly, C and C++
  • Supports host operating systems (OS):
    • Microsoft Windows® 7/8/10 (64-bit)
    • Ubuntu 16.04 (64-bit), 18.04 (64-bit)
    • Debian 8 (64-bit)
    • CentOS 7 (64-bit)
  • S32DS extensions and updates tool for automatic lookup and on-demand installation of packages adding support for devices and software
  • Vision Extension Package available for S32V234:
    • Visual graph tools to support ISP and APEX accelerators program development
    • PAX/ISP assembler
    • Vision SDK – includes ISP and APEX kernels
    • Linux board support package for A53 core development
    • New Project wizard to create Vision specific projects to include ISP and APEX accelerators programming
    • Several example projects demonstrating ISP and APEX functionalities

対応製品

  • S32G3: 車載ネットワーキング向けS32G3プロセッサ
  • S32G2: S32G2 Processors for Vehicle Networking
  • S32K3: S32K3 車載向け汎用マイクロコントローラ
  • S32K1: S32K1 車載向け汎用マイクロコントローラ
  • S32V234: S32V2 Processors for Vision, Machine Learning and Sensor Fusion
  • S32R45: S32R45イメージング・レーダー向け高性能プロセッサ
  • S32K39-37: 電動化アプリケーション向けS32K39/37/36マイクロコントローラ
  • S32R41: S32R41 高分解能レーダー向け高性能プロセッサ
  • MWCT2xxxS: MWCT2xxxS Microcontroller for Wireless charging Transmitter ICs

ダウンロード

1-5 の 63 ダウンロード

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 10 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

関連ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

6 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??