車載ネットワーキング向けS32G3プロセッサ

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

図を選択する。:

S32G3プロセッサ

S32G3-PROCESSORS Block Diagram

S32Gプロセッサのソフトウェア・エコシステム

S32G2 Processors Software Ecosystem

特長

  • S32G2プロセッサとのソフトウェア互換性およびピン互換性を保持しながらS32Gファミリの機能を拡張
  • 最大8つのArm® Cortex®-A53コア(Arm Neonテクノロジ搭載)を4コアずつ2つのクラスタに構成し、アプリケーションおよびサービス用にクラスタ・ロックステップをオプションでサポート
  • リアルタイム・アプリケーション用に最大4つのArm® CortexM7デュアルコア・ロックステップ (DCLS) コンプレックス
  • 最大20 MBのオンチップ・システムSRAM
  • LLCE (Low Latency Communication Engine) による車載ネットワークの高速化
  • 2.5 Gbpsをサポートする3ポートのPFE (Packet Forwarding Engine) によるイーサネット・ネットワークの高速化
  • HSE (Hardware Security Engine) によるセキュア・ブートおよび高速化されたセキュリティ・サービス
  • XRDC (eXtended Resource Domain Control) による16個の分離ドメイン
  • ASIL Dシステム向けの高度な機能安全ハードウェアおよびソフトウェア
  • AEC-Q100グレード2デバイス:-40°C~105°C

部品番号: S32G378AACK1VUCT, S32G378ASCK1VUCT, S32G379AACK1VUCT, S32G379ASCK1VUCT, S32G398AAAK1VUCT, S32G398AABK1VUCT, S32G398AACK1VUCT, S32G398ASAK1VUCT, S32G398ASCK1VUCT, S32G399AAAK1VUCT, S32G399AABK1VUCT, S32G399AACK1VUCT, S32G399ASAK1VUCT, S32G399ASBK1VUCT, S32G399ASCK1VUCT.

ソフトウェアの活用

Arm Cortex-M7やCortex-A53およびアクセラレータでのS32G3の機能の実行をサポートするソフトウェアが提供されています。ユーザーがアプリケーションを構築するのに役立つ、広範なソフトウェア・ソリューションをご覧ください。

ツール リファレンス・ソフトウェア 標準ソフトウェア プレミアム・ソフトウェア

S32 Design Studio for S32 Platform

FreeMASTERランタイム・デバッグ・ツール

Linux BSP

FreeRTOS

統合リファレンス・サンプル

USBスタック

TCP/IPスタック

SDHCスタック

S32Gボード診断テスト

S32リアルタイム・ドライバ (RTD)

セーフティ・ペリフェラル・ドライバ (SPD)

プラットフォーム間通信フレームワーク (IPCF)


PFEドライバ + 標準ファームウェア

LLCEドライバ標準ファームウェア

LLCEドライバ・ファームウェア開発キット

HSE標準ファームウェア

S32セキュリティ

  • キー数の増加
  • IDPS機能
  • IPsec
  • カスタマイズ・サービス

S32セーフティ

車載統合プラットフォーム

S32G GoldVIP:S32Gの評価、開発、統合、ラピッド・プロトタイピングの取り組みを加速します。

ソフトウェア・パッケージ・マネージャ

車載ソフトウェア・パッケージ・マネージャを使用すると、提供サービスを検索したり、製品概要やリリース・ノートを表示したりできるほか、ソフトウェアのダウンロードも容易になります。ソフトウェア・パッケージ・マネージャの起動

NXPサポート

詳細については、NXP担当者にお問い合わせください。サポート・ホーム画面

SafeAssure NDAグループ

NXPセキュア・コンテンツを通じて利用できます。アクセスのリクエスト

リファレンス・ソフトウェア

Cortex-M7コアに対するFreeRTOSサポート、Cortex-A53コアに対するLinux BSPサポートに加え、統合リファレンス・サンプルとボード診断テストが含まれます。

標準ソフトウェア

AUTOSAR®/非AUTOSARオペレーティング・システム用のリアルタイム・ドライバ、セーフティ・ペリフェラル・ドライバ、Cortex-M7およびCortex-A53コア間の通信のためのプラットフォーム間通信フレームワーク、ハードウェア・アクセラレータのドライバおよびファームウェアが含まれます。

プレミアム・ソフトウェア

拡張されたセキュリティ機能を備えたプレミアム・セキュリティに加え、機能安全実装のためのS32セーフティ・ソフトウェア・フレームワークとCortex-A53コア用の構造的コア・セルフテスト (SCST) を含むプレミアム・セーフティをサポートします。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 44 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

5 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 7 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 10 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

18 トレーニング

全て表示