Application Software Pack: Conversa Voice Calling

APP-SW-PACK-CONVERSA-VOICE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ソフトウェア詳細

図を選択する。:

Application Software Pack: Conversa Voice Calling

Application Software Pack: Conversa Voice Calling Block Diagram

Conversa Real-Time PC-Based Tuning Tool

Conversa Real-Time PC-Based Tuning Tool Block Diagram

Features

  • Command line interface (CLI) menu provides user control of the audio configuration
  • Pre-certified for Microsoft Teams specification (conferencing device 2.3m)
  • Audio framework
    • Digital microphone for voice capture
    • Uses direct memory access (DMA) and synchronous audio interface (SAI/I2S) to transfer audio with minimal CPU involvement
    • Supported sample rates:
      • LPC55S69: 16kHz
      • i.MX RT1170: 16kHz and 32kHz
    • Enumerate as a USB high-speed audio device to send/receive audio
  • Conversa Voice Suite
    • Software runs on: Cortex®-M7 for i.MX RT1170 Cortex®-M33 for LPC55S69
    • Complete uplink and downlink audio processing
    • Acoustic echo cancellation
    • Ambient noise reduction
    • Adaptive multi-mic beamforming

対応製品

  • i.MX-RT1170: i.MX RT1170:Arm® Cortex®コア搭載1 GHzクロスオーバーMCU
  • LPC55S6x: High Efficiency Arm® Cortex®-M33-Based Microcontroller Family

ダウンロード

4 ダウンロード

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

2 ハードウェア提供

関連ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

2 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??