EdgeLock® Assurance
EdgeLock Assuranceプログラムに含まれているi.MX RT1170クロスオーバーMCUは、業界標準を満たせるように、NXPのセキュリティ・バイ・デザイン手法に従って設計されています。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
i.MX RT1170クロスオーバーMCUは、Arm® Cortex®-M7コアとArm® Cortex®-M4を搭載したデュアルコア・デバイスであり、車載およびインダストリアル&IoTアプリケーション向けにリアルタイム・マイクロコントローラ (MCU) の性能と高集積を実現します。
i.MX RT1170のCM7は最大1 GHz、CM4は最大400 MHzで動作し、2 MBのオンチップRAMを備えています。このリアルタイム・マイクロコントローラ (MCU) ファミリは、さまざまなメモリ・インターフェースに加え、イーサネット(x 3、最大1 Gbps)、TSN/AVB、UART、SPI、I2C、USB、CAN-FD (x 3) などの幅広いコネクティビティ・インターフェースを提供します。i.MX RT1170は、セキュア・ブートや暗号化エンジンなどの高度な組込みセキュリティを備えています。
i.MX RT1170ファミリは、SDK、各種IDE、セキュア・プロビジョニング、構成ツールを含むMCUXpressoエコシステムによってサポートされ、迅速な開発を可能にします。
部品番号: MIMXRT1171AVM8A, MIMXRT1171CVM8A, MIMXRT1171DVMAA, MIMXRT1172AVM8A, MIMXRT1172CVM8A, MIMXRT1172DVMAA, MIMXRT1173CVM8A, MIMXRT1175AVM8A, MIMXRT1175CVM8A, MIMXRT1175DVMAA, MIMXRT1176AVM8A, MIMXRT1176CVM8A, MIMXRT1176DVMAA.
EdgeLock Assuranceプログラムに含まれているi.MX RT1170クロスオーバーMCUは、業界標準を満たせるように、NXPのセキュリティ・バイ・デザイン手法に従って設計されています。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 124 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 18 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 8 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 25 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 67 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 17 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
43 トレーニング
5 トレーニング