お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
PCF2127 devices are "Not Recommended for New Designs", please use the replacement part PCA2131TF
The PCF2127 is a CMOS Real Time Clock (RTC) and calendar with an integrated Temperature Compensated Crystal (Xtal) Oscillator (TCXO) and a 32.768 kHz quartz crystal optimized for very high accuracy and very low power consumption. The PCF2127 has 512 bytes of general-purpose static RAM, a selectable I2C-bus or SPI-bus, a backup battery switch-over circuit, a programmable watchdog function, a timestamp function, and many other features.
部品番号: PCF2127AT, PCF2127T.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 13 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.