お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCA21125 is a CMOS Real-Time Clock (RTC) and calendar optimized for low-power consumption and an operating temperature up to 125 °C. Data is transferred via a Serial Peripheral Interface (SPI-bus) with a maximum data rate of 6.0 Mbit/s. Alarm and timer functions are also available with the possibility to generate a wake-up signal on the interrupt pin.
部品番号: PCA21125T.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 8 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。