System Basis Chip with LIN

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

MC33689 Simplified Application Block Diagram

MC33689 Simplified Application Block Diagram

Features

General

  • Full-duplex SPI Interface at frequencies up to 4.0 MHz
  • LIN transceiver capable to 100 kbps with waveshaping capability
  • 5.0 V low dropout regulator with full fault detection and protection
  • One 50 mA and two 150 mA protected high side switches
  • Current sense operational amplifier
  • Compatible with LIN 2.0 specification package

部品番号: MC33689DPEW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

エンジニアリング・サービス

3 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??