お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TJA1086G is a FlexRay™ active star coupler that connects two branches of a FlexRay network. The TJA1086G is compliant with the FlexRay electrical physical layer specification V3.0.1/ISO17458-4.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: TJA1086GHN.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。