デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
CBTU02044 S-Parameter Model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
CBTU02044 is a high-speed differential 1-to-2 switching chip optimized to interface with PCIe4.0 for server and client applications. This high performance switch chip could be used for other high-speed interfaces such as PCIe-Gen4, MIPI, DP1.4 and DDR.
CBTU02044 also functions as a 2-to-1 MUX by selecting 1 (Port A) as output out of one of the two differential ports (either Port B or C). Pinouts are optimized for minimum number of layout layers and for achievement of very low crosstalk to meet stringent crosstalk requirements at higher data rate.
CBTU02044 is a small package with optimized footprint for smaller real estate occupancy and is available in 1.6 mm x 2.4 mm x 0.5 mm HUQFN16 package with 0.4 mm pitch.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: CBTU02044HE.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。