デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
PCA8536AT-Q900-1_TSSOP56-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCA8536 is a peripheral device which interfaces to almost any Liquid Crystal Display (LCD) with low multiplex rates. It generates the drive signals for any multiplexed LCD containing up to eight backplanes, up to 44 segments, and up to 320 elements. The PCA8536 is compatible with most microcontrollers and communicates via the two-line bidirectional I²C-bus (PCA8536AT) or a three line unidirectional SPI-bus (PCA8536BT). Communication overheads are minimized using a display RAM with auto-incremented addressing.
The PCA8536 features an on-chip PWM controller for LED illumination. Up to six independent channels can be configured. Each channel has 128 levels allowing the possibility for two RGB controllers. Each of them provides over 2 million colors. Each channel can also be used for static drive.
部品番号: PCA8536BT, PCA8536AT.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 8 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.