デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8537BH_1-TQFP64-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8537BH-1-TQFP64-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCF8537 is a fully featured Liquid Crystal Display (LCD) driver, specifically designed for high-contrast Vertical Alignment (VA) LCD with multiplex rates up to 1:8. It generates the drive signals for any static or multiplexed LCD containing up to eight backplanes, 46 segments, and up to 352 elements. The PCF8537 features an internal charge pump with internal capacitors for on-chip generation of the LCD driving voltage. To ensure an optimal and stable contrast over the full temperature range, the PCF8537 offers a programmable temperature compensation of the LCD supply voltage. The PCF8537 can be easily connected to a microcontroller by either the two-line I²C-bus (PCF8537AH) or a three-line bidirectional SPI-bus (PCF8537BH).
部品番号: PCF8537AH.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.