デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
SC16C652BIBS-HVQFN32-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The SC16C652B is a 2 channel Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) used for serial data communications. Its principal function is to convert parallel data into serial data and vice versa. The UART can handle serial data rates up to 5 Mbit/s. The SC16C652B is pin compatible with the SC16C2550. It will power-up to be functionally equivalent to the 16C2450. The SC16C652B provides enhanced UART functions with 32-byte FIFOs, modem control interface, DMA mode data transfer, and IrDA encoder/decoder. The DMA mode data transfer is controlled by the FIFO trigger levels and the TXRDY and RXRDY signals. On-board status registers provide the user with error indications and operational status. System interrupts and modem control features may be tailored by software to meet specific user requirements. An internal loop-back capability allows on-board diagnostics. Independent programmable baud rate generators are provided to select transmit and receive baud rates.
The SC16C652B operates at 5 V, 3.3 V and 2.5 V and the industrial temperature range and is available in plastic LQFP48 and very small (Micro-UART) HVQFN32 packages.
部品番号: SC16C652BIB48, SC16C652BIBS.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 23 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.