NXPマルチチャンネルLEDドライバASLx50yおよびASLx41yシリーズ
オートモーティブ的な屋外照明は、新たなレベルの柔軟性と拡張性を提供します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
当社のASLxxxxシリーズのLEDドライバには、用途に特化した汎用の定電流、高輝度LED (HB-LED)ドライバICが含まれています。システムの柔軟性を維持し、設計の再利用を可能にし、低コストのソリューションで大幅な拡張性を提供することで、車載LED照明アプリケーション向けの完全に統合されたソリューションを提供します。LED性能に対する深い理解と、高級自動車のA-BCDミックスドシグナルHV技術を組み合わせています。
当社のドライバICポートフォリオは、初期設計、量産、および将来のシステムアップデートにおいて、最小限のコストで最大限の設計の自由度を実現するように設計されています。ポートフォリオは、マルチフェーズブーストASLx500とマルチチャネルバックASLx416ドライバICの2つのファミリで構成されています。これらを組み合わせることで、単一のプラットフォーム・アーキテクチャが実現し、システム・コストを抑えながら、LEDやチャネルの構成を自由に制御できます。
The high level of digital integration ensures a low external component count for maximum robustness and ease of design. さらに、マルチチャネルバックICは、各チャネルに外付けパワーMOSFETを使用します。これにより、大電流状況下(チャネル当たり1.5Aを超える)でのドライバの最適な熱性能が可能になります。したがって、マルチチャネルLEDドライバICは、最小限のPCB面積で、高価な熱部品なしで高出力を達成することができます。
マルチチャネルLEDドライバICは、拡張性と柔軟性に優れています。1つのブーストICで、当社のソリューションは2チャネルから12チャネルまで拡張可能で、出力電力は30W~140Wです。さらに、SPIインタフェースを介してドライバICは高度にプログラム可能であり、ADB(適応型駆動ビーム)、AFL(先進型前照灯)、レーザなど、あらゆる種類の高度照明アプリケーションを駆動するソリューションを実現します。このソリューションは、最適化されたアーキテクチャ、パッケージ、およびピン留めと併せて、新製品の開発と将来の製品アップグレードの両方のR&Dスループット時間を短縮します。
当社のマルチチャネル車載LEDドライバはすべて、非常に小型のHVQFVN32ピン・パッケージに収められています。They are specially designed to support the growing replacement of traditional automotive lighting solutions with high-brightness (HB) and intelligent LED solutions. これらのデバイスは、AEC-Q100グレード1に準拠した完全な自動車認定を受けており、周囲温度は–40~+125°Cの範囲で動作します。The devices also deliver low electromagnetic emission (EME) and high electromagnetic immunity (EMI).
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
製品 | 注文 | 説明 |
---|---|---|
ASL150ySHN | NXP's ASL1500SHN is a flexible single phase DC-to-DC boost converter IC. It is designed primarily for use in automotive LED lighting applications. | |
ASL250ySHN | NXP's ASL2500SHN is a highly integrated and flexible two-phase DC-to-DC boost converter IC, designed for use in automotive LED lighting applications | |
ASL341ySHN | NXP's ASL3416SHN is a three channel buck mode LED driver IC delivering constant average DC current to LEDs for automotive exterior lighting applications. | |
ASL4500SHN | NXP's ASL4500SHN a highly integrated and flexible four-phase DC-to-DC boost converter IC is designed primarily for use in automotive LED lighting applicati... | |
ASL5XXXYHZ | The NXP ASL5xxxyHz family is a fully featured and flexible Matrix LED Controller providing a cost-effective design solution, targeting advanced automotive ... |
次世代のスマートLED照明システム用に設計され、今日のLED照明システムにおけるキャリブレーションと通信の問題に対処する新しいISELED技術に基づいて、安定した光パラメータを確保するための高価な外部プロセスをRGB LED自体に埋め込まれた処理に移動させます。
私たちの生活をより環境に優しいものにするために、世界中のトレンドに多くのインクが与えられていますが、隠されているのは小さな宝石です。
動的スイッチング。
オートモーティブ的な屋外照明は、新たなレベルの柔軟性と拡張性を提供します。