製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPが提供する定電流LEDドライバ・コントローラを使用して、キーパッドのLED、ファン・ライト、ステータスLEDを制御できます。
定電流LEDドライバはホスト・プロセッサに代わって、内蔵のPWM調光機能や点滅制御機能を担います。この制御は心拍数や呼吸状態の表示などのシーケンスにも対応します。このLEDドライバはI2C-BusまたはSPIインターフェースを搭載し、携帯電話やハンドヘルド・デバイスのRGB/RGBA LED、LEDステータス情報、LEDディスプレイ、LCDバックライト、キーパッド・バックライトなどの用途に使用されます。
いくつかの製品はAEC-Q100に準拠しており(PCA9952/55TWおよびPCA9955BTW)、ステアリング・ホイールのLEDステータス表示などの用途に対応します。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
電源付き10チャネルLEDバックライト・ドライバ。
16チャネルSPIシリアル・バス57 mA/20 V定電流LEDドライバ。
16チャネルFm+ I2Cバス57 mA定電流LEDドライバ。
16チャネルFm+ I2Cバス57 mA/20 V定電流LEDドライバ。
24チャネルFm+ I2Cバス57 mA/20 V定電流LEDドライバ。
24チャネルSPIシリアル・バス32 mA/5.5 V定電流LEDドライバ。
24チャネルSPIシリアル・バス63 mA/5.5 V定電流LEDドライバ。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。