お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The KS22 and KS20 MCUs are based on the ARM® Cortex®-M4 core with 120MHz with FPU, offering full-speed USB 2.0 OTG and dual CAN, in addition to other features like USB crystal-less functionality. These MCUs have 128 KB and 256 KB of flash, 64 KB SRAM as well as LQFP and QFN packages. They provide various levels of integration, with a rich suite of analog, communication, timing and control peripherals.
部品番号: MKS20FN128VFT12, MKS20FN128VLH12, MKS20FN128VLL12, MKS20FN256VFT12, MKS20FN256VLH12, MKS20FN256VLL12, MKS22FN128VFT12, MKS22FN128VLH12, MKS22FN128VLL12, MKS22FN256VFT12, MKS22FN256VLH12, MKS22FN256VLL12.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 19 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 22 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 トレーニング
4 トレーニング