デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
LPC11xx Eagle symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC11Dxx MCU family is an Arm® Cortex®-M0 based- low-cost 32-bit MCU operating at CPU frequencies of up to 50 MHz. The LPC11xx MCU is designed for 8/16-bit microcontroller operations, offering performance, low power, simple instruction set reduce code size compared to existing 8/16-bit architectures.
The LPC11Dxx is a dual-chip module consisting of a LPC1114 single-chip microcontroller combined with a PCF8576D Universal LCD driver in a low-cost 100-pin package. The LCD driver provides 40 segments and supports from one to four backplanes. Display overhead is minimized by an on-chip display RAM with auto-increment addressing.
The peripheral complement of the LPC11Dxx MCU includes 32KB of flash memory, 8 KB of SRAM, one fast-mode Plus I2C-bus interface, one RS-485/EIA-485 UART, up to two SPI interfaces with SSP features, four general purpose counters/timers, a 10-bit ADC, and up to 42 general purpose I/O pins.
部品番号: LPC11D14FBD100.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 11 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 19 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 31 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 31 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 トレーニング
5 トレーニング