32kB Flash, 8kB SRAM, USB Device

製品画像を見る

Features

  • 10-bit ADC with input multiplexing among 8 pins
  • Arm Cortex-M3 built-in Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC)
  • Arm Cortex-M3 processor, running at frequencies of up to 72 MHz
  • Code Read Protection (CRP) with different security levels
  • GPIO pins can be used as edge and level sensitive interrupt sources
  • High-current output driver (20 mA) on one pin
  • High-current sink drivers (20 mA) on two I²C-bus pins in Fast-mode Plus
  • In-Application Programming (IAP)
  • In-System Programming (ISP)
  • Integrated oscillator with an operating range of 1 MHz to 25 MHz
  • Power-On Reset (POR)
  • Programmable watchdog oscillator with a frequency range of 7.8 kHz to 1.8 MHz
  • Serial Wire Debug and Serial Wire Trace port
  • Single power supply (2.0 V to 3.6 V)
  • Three reduced power modes: Sleep, Deep-sleep, and Deep power-down
  • Device serial number for identification
  • USB 2.0 full-speed device controller

Target Applications

  • Alarm systems
  • eMetering
  • Lighting
  • White goods

部品番号: LPC1343FHN33.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 37 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ハードウェア

4 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 36 ソフトウェア提供

全て表示

エンジニアリング・サービス

1-5 の 6 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

4 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??