デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS models for LPC29xx
-
シンボルおよびフットプリント
LPC2xxx ORCAD symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC2917/2919/01 combine an ARM968E-S CPU core with two integrated TCM blocks operating at frequencies of up to 125 MHz, CAN and LIN, 56 kB SRAM, up to 768 kB flash memory, external memory interface, two 10-bit ADCs, and multiple serial and parallel interfaces in a single chip targeted at consumer, industrial, medical, and communication markets. To optimize system power consumption, the LPC2917/2919/01 has a very flexible Clock Generation Unit (CGU) that provides dynamic clock gating and scaling.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: LPC2919FBD144.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 14 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。