Arm926EJ-S with 192 KB SRAM, USB High-Speed OTG, SD/MMC, Nand Flash Controller

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • 270 MHz, 32-bit ARM926EJ-S
  • 16 kB D-cache and 16 kB I-cache
  • Memory Management Unit (MMU)
  • 192 kB embedded SRAM
  • 8/16-bit Multi-Port Memory Controller (MPMC): SDRAM and SRAM
  • High-speed USB 2.0 (OTG, Host, Device) with on-chip PHY
  • Two I2S interfaces
  • Integrated leader/follower SPI
  • Two controller/target I2C-bus interfaces
  • Fast UART
  • Memory Card Interface (MCI): MMC/SD/SDIO/CE-ATA
  • Four-channel 10-bit ADC
  • Integrated 4/8/16-bit 6800/8080 compatible LCD interface
  • Dynamic clock gating and scaling
  • Multiple power domains
  • Selectable boot-up: SPI flash, NAND flash, SD/MMC cards, UART, or USB
  • DMA controller
  • Four 32-bit timers
  • Watchdog timer
  • PWM module
  • Leader/follower PCM interface
  • Random Number Generator (RNG)
  • General Purpose I/O pins (GPIO)
  • Flexible and versatile interrupt structure
  • JTAG interface with boundary scan and Arm® debug access
  • Core voltage: 1.2 V
  • I/O voltages: 1.8 V, 3.3 V

Target Applications

  • Industrial control
  • Communications
  • Medical systems
  • Intelligent washing machine
  • LCD display - discretes focus
  • Protocol converter

部品番号: LPC3141FET180.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 13 ハードウェア提供

  • J-Link BASE
    テストアクセサリ、デバッガ

    J-Link BASE

  • J-Link EDU Mini
    テストアクセサリ、デバッガ

    J-Link EDU Mini

  • Universal Access Device 2next (UAD2next
    テストアクセサリ、デバッガ

    Universal Access Device 2next (UAD2next

  • TRACE32® Debug and Trace tools for Arm®-based NXP MPUs/MCUs
    テストアクセサリ、デバッガ

    TRACE32® Debug and Trace tools for Arm®-based NXP MPUs/MCUs更新された

  • TRACE32® CombiProbe 2 Compact Trace for NXP Microcontrollers
    テストアクセサリ、デバッガ

    TRACE32® CombiProbe 2 Compact Trace for NXP Microcontrollers

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 27 ソフトウェア提供

全て表示

エンジニアリング・サービス

1-5 の 9 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

4 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??