デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL for LPC18xx and LPC43xx
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC43S20FBD144 is a Arm Cortex-M4 based microcontroller for embedded applications which includes an Arm Cortex-M0 coprocessor, 200 kB of SRAM, security features with AES engine, advanced configurable peripherals such as the State Configurable Timer/PWM (SCTimer/PWM) and the Serial General-Purpose I/O (SGPIO) interface, High-speed USB controller, an external memory controller, and multiple digital and analog peripherals. The LPC43S20FBD144 operates at CPU frequencies of up to 204 MHz.
The Arm Cortex-M4 is a 32-bit core that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high level of support block integration. The Arm Cortex-M4 CPU incorporates a 3-stage pipeline, uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals, and includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The Arm Cortex-M4 supports single-cycle digital signal processing and SIMD instructions. A hardware floating-point unit is integrated in the core.
The Arm Cortex-M0 coprocessor is an energy-efficient and easy-to-use 32-bit core which is code- and tool-compatible with the Cortex-M4 core. The Cortex-M0 coprocessor offers up to 204 MHz performance with a simple instruction set and reduced code size. In LPC43Sx0, the Cortex-M0 coprocessor hardware multiply is implemented as a 32-cycle iterative multiplier.
部品番号: LPC43S20FBD144.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 18 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 23 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 45 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 8 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
7 トレーニング
7 トレーニング