お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
MCUXpresso for Visual Studio Code (VS Code) は、コードの編集と開発向けに最適化された組込み開発者エクスペリエンスを提供します。MCUXpresso for VS Codeは、MCX、LPC、Kinetis、i.MX RTを含むArm® Cortex®-MコアをベースにしたNXP MCUをサポートしています。MCUXpresso for VS CodeをOpen-CMSIS-Packと併用することで、開発者がZephyrやMCUXpresso SDKのプロジェクトを柔軟に処理できます。
このVS Code拡張機能は、インストール済みのSDKリポジトリ、利用可能なデバッグ・プローブ、ユーザー・プロジェクト、リンクなどの関連情報を構造化することで、作業をスムーズに開始できるようにします。一般的なQuickStartパネルを使って、特に使用頻度の高いアクションにアクセスできます。Intellisenseによって標準のオートコンプリート機能とオートフォーマット機能が強化されます。デバッグ・ビューでは、通常のデバッグ・コントロールを使用してコードをステップ実行しながら、ブレークポイント、変数/レジスタ・ビュー、コール・スタック、スレッド識別などの機能を利用できます。MCUXpresso for VS Codeは、NXP、PEmicro、SEGGER®のプローブによるデバッグ接続をサポートしています。
Visual Studio Codeに関するNXPのサポートの詳細については、以下のリソースを確認し、当社のコミュニティ・フォーラムにアクセスしてください。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング