MCX N94x/54x オンチップ・アクセラレータ、インテリジェントなペリフェラル、高度なセキュリティを備えた高集積マルチコアMCU

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

図を選択する。:

MCX N94x MCU

MCX N94x MCUs

MCX N54x MCU

MCX N54x MCUs

特長

コア・プラットフォーム

  • Arm® Cortex®-M33 @ 150 MHz(デュアルコア)
  • DSPアクセラレータ(PowerQUAD、コプロセッサ・インターフェース搭載)
  • SmartDMA(パラレル・カメラ・インターフェースやキーパッド・スキャンなどのアプリケーション用のコプロセッサ)
  • eIQ® Neutron N1-16ニューラル・プロセッシング・ユニット
  • 電力線通信 (PLC) コントローラ

メモリ

  • 最大2 MB(1 MBバンク x 2)オンチップ・フラッシュ
    • フラッシュのスワップとRWW(Read-while-write)をサポート
  • 16 KB RAMを使用するキャッシュ・エンジン
  • 最大512 KB RAM、ECC付きで416 KBまで構成可能(1ビット補正2ビット検出をサポート)
    • 最大4個の8 KB ECC RAMをVBATモードまで保持可能
  • XIP、Octal/Quad SPIフラッシュ、HyperFlash、HyperRAM、Xccelaメモリ・タイプをサポートする16 KBキャッシュ付きFlexSPI

ペリフェラル

  • アナログ
    • 16ビットADC x 4(シングル・エンド)または16ビットADC x 2(差動)
      • 16ビット・モードで最大2 Msps、12ビット・モードで最大3.3 Msps
    • ADCごとに内蔵温度センサを接続済み
    • 内部リファレンスとして17本の入力ピンと8ビットDACを備えた3つの高速コンパレータ
      • ディープ・パワーダウン・モードまで動作可能なCMP x 2
    • 12ビットDAC x 2(最大サンプル・レート1.0 Mサンプル/秒)
    • 14ビットDAC x 1(最大サンプル・レート10 Mサンプル/秒)
    • 3基のオペアンプを次のように構成できます。
      • プログラマブル・ゲイン・アンプ
      • 差動アンプ
      • 計装アンプ
      • トランスコンダクタンス・アンプ
    • 高精度VREF ±0.15%、15 ppm/deg Cのドリフト
  • タイマ
    • 5個の32ビット標準汎用非同期タイマ/カウンタを搭載し、最大4個のキャプチャ入力と4個のコンペア出力、PWMモード、外部カウント入力をサポートします。特定のタイマ・イベントを選択してDMA要求を生成できます。
    • SCTimer/PWM
    • LPTimer
    • 周波数測定タイマ
    • マルチレート・タイマ
    • ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
    • カレンダ機能付きRTC
    • マイクロ・タイマ
    • OSイベント・タイマ
  • 通信インターフェース
    • USB高速(ホスト/デバイス)、オンチップHS PHY搭載
    • USBフルスピード(ホスト/デバイス)、オンチップFS PHY搭載、USBデバイス
    • uSDHC(MicroSD高速カード・インターフェース)
    • LP Flexcomm x 10(それぞれSPI、I2C、UARTをサポート)
    • FlexCAN x 2(FD、I3C x 2、SAI x 2)
    • QoS対応イーサネット x 1
    • FlexIO x 1(ディスプレイ・ドライバやカメラ・インターフェースなど、各種シリアル・インターフェースおよびパラレル・インターフェースとしてプログラム可能)
    • EVMスマートカード・インターフェース x 2
    • プログラマブル・ロジック・ユニット (PLU)
  • モータ制御サブシステム
    • eFlexPWM x 2(それぞれ4個のサブモジュールを備え、12 PWM出力を提供)
    • 直交エンコーダ/デコーダ (ENC) x 2
    • イベント・ジェネレータ (AND/OR/INVERT) モジュール x 1、最大8個の出力トリガをサポート
    • SINCフィルタ・モジュール(3次、5ch、PWMへのブレーク信号接続)

セキュリティ

  • EdgeLock®セキュア・エンクレーブ、コア・プロファイル
    • 暗号化サービス(AES-256、SHA-2、ECC NIST P-256、TRNG、鍵の生成/派生を含む)
    • 鍵使用ポリシーを備えたセキュアな鍵ストア(プラットフォームの整合性、製造、およびアプリケーションの各鍵の保護)
    • 物理複製困難関数 (PUF) に基づくデバイス固有のID
    • Device Identifier Composition Engine (DICE) をサポートするデバイス認証
    • セキュアな接続とTLSのサポート
    • NXP EdgeLock 2GOの事前統合による無線での鍵管理
  • EdgeLock®アクセラレータ(公開鍵暗号)
  • ROM内の不変セキュア・ブート・コード
  • デュアル・セキュア・ブート・モード(非対称モードおよび高速、ポスト量子セキュア対称モード)
  • セキュアなファームウェア更新のサポート
  • セキュアな認証済みデバッグを含むデバイスのライフサイクル管理
  • 外部フラッシュ用の追加認証を使用した高性能のオンザフライ・メモリ暗号化
  • 保護フラッシュ領域 (PFR)
  • セキュリティ監視:
    • コード・ウォッチドッグ x 2
    • 侵入および改ざん応答コントローラ (ITRC)
    • 8つのアクティブおよびパッシブ改ざんピン検知
    • 電圧、温度、光、クロックの改ざん検知
    • 電圧グリッチ検出
  • 信頼されていない工場での安全な製造とIP盗難防止
  • Cortex®-M用Arm TrustZone®

パッケージ

  • VFBGA184、9 x 9 mmおよびHLQFP100、14 x 14 mm

MCUXpresso開発者エクスペリエンス

部品番号: MCXN546VDFT, MCXN546VNLT, MCXN547VDFT, MCXN547VNLT, MCXN946VDFT, MCXN946VNLT, MCXN947VDFT, MCXN947VNLT.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 40 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

7 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??