デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
i.MX 6SLL IBIS Model files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX 6SLL processor represents NXP’s latest achievement in integrated multimedia applications processors, which are part of a growing family of multimedia-focused products that offer high-performance processing and are optimized for lowest power consumption.
The processor features NXP’s advanced implementation of a single Arm® Cortex®-A9, which operates at speeds up to 1GHz. The processor provides a 32-bit DDR interface that supports LPDDR2 and LPDDR3. In addition, there are a number of other interfaces for connecting peripherals, such as WLAN, Bluetooth™, GPS, hard drive, displays and camera sensors.
i.MX 6 applications processors are part of NXP's EdgeVerse™ edge computing platform.
部品番号: MCIMX6V2CVM08AB, MCIMX6V7DVN10AB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 17 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 68 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
19 トレーニング