デザイン・ファイル
3 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
i.MX 6UltraLite 9x9 IBIS Model File
-
シミュレーションとモデル
i.MX 6UltraLite 14x14 IBIS Model File
-
シミュレーションとモデル
i.MX 6UltraLite BSDL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Expanding the i.MX 6 series, the i.MX 6UltraLite is a high performance, ultra-efficient processor family featuring an advanced implementation of a single Arm® Cortex®-A7 core, which operates at speeds up to 696 MHz. The i.MX 6UltraLite applications processor includes an integrated power management module that reduces the complexity of external power supply and simplifies power sequencing. Each processor in this family provides various memory interfaces, including 16-bit LPDDR2, DDR3, DDR3L, raw and managed NAND flash, NOR flash, eMMC, Quad SPI and a wide range of other interfaces for connecting peripherals such as WLAN, Bluetooth™, GPS, displays and camera sensors.
i.MX 6 applications processors are part of NXP's EdgeVerse™ edge computing platform.
部品番号: MCIMX6G0DVM05AB, MCIMX6G1AVM05AB, MCIMX6G1AVM07AB, MCIMX6G1CVM05AB, MCIMX6G2AVM05AB, MCIMX6G2AVM07AB, MCIMX6G2CVK05AB, MCIMX6G2CVM05AB, MCIMX6G2DVK05AB, MCIMX6G2DVM05AB, MCIMX6G3CVK05AB, MCIMX6G3CVM05AB, MCIMX6G3DVK05AB, MCIMX6G3DVM05AB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 35 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 35 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 79 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 61 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
1-5 of 32 トレーニング