お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Layerscape Access LA12xxプログラマブル・ベースバンド・プロセッサ・ファミリは、統合スモールセル、O-RAN分散ユニットおよびO-RAN無線ユニット、顧客構内設備 (CPE) などの5G Sub-6 GHz機器やミリ波固定無線アクセス機器に対応する、優れたデジタル・シグナル・プロセッシング能力、スケーラブルな性能、アプリケーション柔軟性を備えています。また、軍事用無線システム、民生用無線システム、非地上系ネットワーク (NTN) などの専用ワイヤレス・アプリケーションにも使用可能です。
このファミリは、以下の機能を組み合わせた独自の構成となっています。
詳しい情報やサンプルの供給状況については、NXPサポートにお問い合わせください。
アプリケーション | デバイス・ファミリ | 品番 | FECA | DSPコア | 低速DCS | 高速DCS |
---|---|---|---|---|---|---|
O-DU(O-RAN分散ユニット) | LA120x | LA1200 | N/A | N/A | ||
LA1201 | 8x | |||||
O-RU(O-RAN無線ユニット) | LA121x | LA1212 | N/A | 8x | 2T2R | N/A |
LA1214 | 8x | 4T4R | N/A | |||
LA1215 | 8x | N/A | ミリ波 | |||
LA1216 | 8x | 2T2R | 1* Rxのみ | |||
LA1218 | 8x | 4T4R | 2* Rxのみ | |||
FWA-CPE(固定無線アクセス機器 - 顧客構内設備) | LA122x | LA1223 | 8x | 2T2R | N/A | |
LA1224 | 8x | デュアルユース | デュアルユース | |||
LA1325 | 8x | N/A | ミリ波 | |||
ISC(統合型スモールセル) | LA123x | LA1232 | 8x | 2T2R | N/A | |
LA1234 | 8x | 4T4R | N/A | |||
LA1235 | 8x | N/A | ミリ波 | |||
LA1236 | 8x | 2T2R | 1* Rxのみ | |||
LA1238 | 8x | 4T4R | 2* Rxのみ |
NXPでは、Layerscape Accessなどの数多くのNXPデバイスに関連する「CodeWarrior」という統合開発環境を提供しています。この環境には、複数世代にわたる成熟したコンパイラに加え、既存のソフトウェア/シグナル・プロセッシング・ライブラリ、サンプル、トレーニング資料などの豊富な関連資料も用意されています。
商用グレードの3GPPスタックの場合、開発を容易にし、市場投入までの期間を短縮するには、幅広いエコシステムと包括的な開発プラットフォームのサポートが不可欠です。すべてのL1ソフトウェア・スタックおよびL2以上のソフトウェア・スタックは、デバイスのカテゴリやその他の要件に応じて、NXPまたはパートナーから入手できます。
お客様は、LA12xx評価用ハードウェアを使用してアプリケーションの実装や開発を行うことができます。LA12xx評価ボードは、ホストとしてNXP LX2160マルチコアArm®プロセッサ、5G-NR固定ワイヤレス・アプリケーションのベースバンドとしてLA12xxモデムを搭載しています。このボードには、Linux標準カーネルをベースとするボード・サポート・パッケージ (BSP) があらかじめ組み込まれています。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 14 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 トレーニング