デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
電卓
TFS FlexMem Endurance Calculator
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The ColdFire®+ MCF51Qx portfolio is defined by two families (QM and QU) that scale from 32 KB to 128 KB of flash with innovative FlexMemory, configurable embedded EEPROM. Featuring ultra-low-power capabilities in small 5 x 5 mm footprint packages, the MCF51Qx family also offers a rich combination of peripherals including high-accuracy 16-bit analog-to-digital converter (ADC), hardware encryption, an innovative touch-sensing interface and more. These features make this a highly integrated, cost-effective 32-bit microcontroller solution for consumer and industrial applications. Both ColdFire+ MCF51Qx families are software and pin-compatible with each other as well as the ColdFire+ MCF51JF and MCF51JU families to maximize code re-use and shorten development time and investment.
部品番号: MCF51QM128VHS, MCF51QM128VLH, MCF51QM32VFM, MCF51QM32VHS, MCF51QM64VHS, MCF51QM64VLF, MCF51QU128VHS, MCF51QU128VLH, MCF51QU32VFM, MCF51QU32VHS, MCF51QU64VHS, MCF51QU64VLF.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 29 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 8 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
3 トレーニング