デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
VFxxx F Series 364MAPBGA BSDL Silicon Revision 1.1
-
シミュレーションとモデル
VFxxx F Series 364MAPBGA IBIS Model Silicon Revision 1.1
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The VFxxx VF5xx family is a single-core (Arm® Cortex®-A5) solution with 1.5 MB on-chip SRAM, DDR2/3 and dual Execute-in-Place (XIP) quad SPI memory interfaces, dual high-speed USB with PHY, dual Ethernet with an L2 switch, and a digital video camera interface. VF5xx devices are also software and pin compatible with the VF6xx VFxxx Controller family that also includes a second core (Cortex-M4 core) potentially eliminating the need for an external MCU or field programmable gate array (FPGA).
VFxxx devices are ideal for applications including simple HMI in appliances and industrial machines, secure control of infrastructure and manufacturing equipment, energy conversion applications such as motor drives and power inverters, ruggedized wired and wireless connectivity, and control of mobile battery-operated systems such as robots and industrial vehicles. VFxxx devices also provide a powerful combination of on-chip encryption, secure boot, anti-tamper and anti-clone capabilities to secure sensitive or critical infrastructure applications such as smart grid or industrial control.
部品番号: MVF50NN151CMK40, MVF50NN151CMK50, MVF50NS151CMK40, MVF50NS151CMK50, MVF51NN151CMK50, MVF51NS151CMK50.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 16 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
5 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 28 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 20 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 of 9 トレーニング
1-5 of 9 トレーニング