Safe Assure® (Functional Safety)
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Instead, use the S32R294 MCUs, designed to extend the existing S32R product family that already includes the MPC5775K, S32R274 and the S32R372 devices. If you are still interested in S32R37 MCUs, please contact NXP support.
The S32R37 is a 32-bit Power Architecture-based microcontroller for automotive and industrial radar applications. Designed to address advanced radar signal processing capabilities and merge it with microcontroller capabilities for generic software tasks and car bus interfacing. It meets the high-performance computation demands required by modern beam-forming fast chirp modulation radar systems by offering signal processing acceleration together with powerful multicore architecture. Designed for Short range Radar applications in a small form factor.
部品番号: FS32R372SAK0MMM, FS32R372SDK0MMMT.
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 11 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 7 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 7 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 13 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
3 トレーニング