製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
S32ZおよびS32Eリアルタイム・プロセッサは、マルチテナント・ソフトウェア統合用の安全でセキュアなArm® Cortex®-R52スプリット・ロック・プロセッサと、システム管理用のロックステップArm Cortex-M33プロセッサを組み合わせたマルチコアのリアルタイム・プロセッシングに加え、コア・ツー・ピンのハードウェア仮想化、DSP/ML処理、通信アクセラレーションに対応し、ハードウェア・セキュリティとISO 26262 ASIL Dの安全性を備えたギガビット・イーサネット・スイッチも搭載しています。
S32Zプロセッサは安全処理、ドメインおよびゾーン制御に最適であり、S32Eプロセッサは電気自動車 (xEV) 制御およびスマート・アクチュエータに最適です。ソフトウェア互換のS32Z、S32Eプロセッサは、ソフトウェア定義の車載を可能にし、ソフトウェア統合の複雑さを軽減して、セキュリティと安全性を強化します。
S32Z、S32Eプロセッサは NXP S32プラットフォーム 、包括的なサードパーティエコシステムによってサポートされ、最低15年の製品寿命を備えています。
リアルタイム・プロセッサは、従来の車載マイクロコントローラを超えてリアルタイムのニーズに対応し、車載マイクロコントローラのように安全で決定論的なオペレーションの重要性を維持しながら、マイクロプロセッサの特性であるギガヘルツ速度、マルチ・アプリケーション・アイソレーション、メモリ拡張機能の比類のない組み合わせを提供します。このS32Z、S32Eは、「リアルタイム・プロセッサ」と呼ばれる新しいプロセッサの最初のファミリです。
S32Zプロセッサは、セーフティ・プロセッシングとドメイン・コントローラおよびゾーン・コントローラをターゲットとしています。S32Eプロセッサは、電気自動車 (xEV) 制御とスマート・アクチュエーションをターゲットとしています。
S32Z、S32Eファミリは、スプリットロック対応の8つのArm® Cortex®-R52プロセッサー・コア、デュアルコア・ロックステップCortex-M33プロセッサーコア、DSP/MLプロセッサー、および通信アクセラレーション、TSN Gigabit Ethernetスイッチ、ハードウェアセキュリティエンジンを備えています。どちらも、ISO/SAE 21434のサイバー・セキュリティとISO 26262 ASIL Dの機能安全をサポートしています。ただし、S32Eファミリ・プロセッサは、起動アプリケーションをサポートするための追加機能(5Vアナログおよび複雑なタイマーを備えたI/O)を提供します。S32Zプロセッサは安全処理、ドメインおよびゾーン制御に最適であり、S32Eプロセッサは電気自動車 (xEV) 制御およびスマート・アクチュエータに最適です。
S32ZプロセッサとS32Eプロセッサには、TSMCの16 nm FinFETテクノロジが採用されています。
S32Z、S32Eファミリは、現在のS32K汎用マイクロコントローラとS32G車載ネットワーク・プロセッサを補完するリアルタイム・プロセッシングを提供します。NXP S32ファミリーは、車載コンピューターからドメインおよびゾーナル・コントローラーまで、自動車構造のニーズを満たす幅広い車載プロセッシング・ソリューションを提供し、同時セーフティ・プロセッシングにも対応します。
S32ZプロセッサとS32Eプロセッサは、S32 Design Studioとともに、ドライバ、ハイパーバイザ、OS、プロセッサ間通信によってサポートされています。GreenVIPと呼ばれる車載統合プラットフォームは、リアルタイムのソフトウェア・インテグレーションを促進するソフトウェア・フレームワークを提供し、S32セーフティソフトウェア・フレームワークは、お客様がデバイスのASIL Dセーフティ機能を活用するのを支援します。また、GreenVIPとアプリケーション・ソフトウェアをホストするGreenBox 3ハードウェア・プラットフォームもあり、シリコン評価、ソフトウェア開発、ラピッド・プロトタイピングを行います。
開発プラットフォーム
GreenBox 3は、S32Z2/E2ハイパフォーマンス・リアルタイム・プロセッサ用の多目的な開発プラットフォームです。
ソフトウェア
ECUの構築を簡素化し、必要な時間を短縮するために役立つ、幅広い車載ソフトウェア・ツール。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。