お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
パート | パッケージ | 含有化学物質情報 | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | Peak Package Body Temperature(PPT)(℃) | Maximum Time at Peak Temperature(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛フリーはんだ | 鉛フリーはんだ | 鉛フリーはんだ | |||||||
FS32R274VCK2VMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274VCK2VMM (935350822557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | ||||
FS32R274VCK2MMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274VCK2MMM (935350821557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | ||||
FS32R274VBK2VMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274VBK2VMM (935350819557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | ||||
FS32R274VBK2MMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274VBK2MMM (935350818557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | ||||
FS32R274KSK2MMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274KSK2MMM (935372313557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | ||||
FS32R274KSK2MMMR (935372313518) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | |||||
FS32R274KCK2VMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274KCK2VMM (935350817557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | ||||
FS32R274KCK2MMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274KCK2MMM (935350816557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | ||||
FS32R274KBK2MMM パッケージ : LFBGA257 |
FS32R274KBK2MMM (935350813557) |
ISO 26262 | 3 | 260 | 40 |