お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
S32Z2 high-performance real-time processors accelerate the integration of diverse, real-time applications include safety processing and domain and zonal control. The S32Z2 processors help enable software-defined vehicles, reduce software integration complexity and enhance safety and security.
The 16nm S32Z2 processors combine real-time and DSP/ML processing with hardware virtualization, scalable non-volatile memory, flexible expansion memory support and network acceleration. The processors are developed according to processes that are certified to ISO/SAE 21434 for cybersecurity and ISO 26262 for ASIL D functional safety. The S32Z2 processors are software-compatible with the S32E2 processors that target electric vehicle (xEV) control and smart actuation applications.
The S32Z2 processors are enabled with GreenVIP vehicle integration platform software and the GreenBox 3 development platform, along with a strong partner ecosystem.
図を選択する。:
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1-5 の 7 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 23 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
6 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
2 トレーニング