お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The BGU7044 MMIC is a 3.3 V wideband amplifier with internal biasing. It is designed specifically for high linearity, low-noise applications over a frequency range of 40 MHz to 1 GHz. It is especially suited to Set-Top Box applications. The LNA is housed in a 6-pin SOT363 plastic SMD package.
部品番号: BGU7044.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。