NXPのUWBテクノロジ
UWBの仕組み、標準化の取り組み、NXPの包括的なUWBポートフォリオに関する技術的な詳細情報をご紹介します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
UWBテクノロジによって、安全な測距と精密なセンシングが実現し、ワイヤレス・デバイスで利用できる新次元の空間的コンテキストが得られます。Trimension™は、NXPのUWBポートフォリオです。車載デバイス、モバイル・デバイス、IoTデバイスでの安全な精密測距を可能するUWBソリューションが豊富に用意されています。Trimension製品の精密測距・測位機能によって、安全なアクセス制御、屋内測位、デバイス間通信、アイテム・トラッキングなど、幅広いユース・ケースで正確な位置情報と利便性が得られます。
分野 | 主要アプリケーション | スタック | UWB認定 | |
---|---|---|---|---|
Trimension SR150 | IoT | UWBデバイスおよびアンカー | 事前組込みFiRa™スタック | FiRa PHYおよびMAC、Mfi* |
Trimension SR040 | IoT | UWBタグ | 事前組込みFiRaスタック | FiRa PHYおよびMAC、Mfi* |
Trimension OL23D0 | インダストリアル | インダストリアル向けUWBデバイス | お客様別プロトコル・スタック | - |
Trimension NCJ29D5 | オートモーティブ | セキュア・カーアクセス | CCC準拠 | CCC対応 |
Trimension SR100T | モバイル | モバイルUWB | 事前組込みFiRaスタック | FiRa PHYとMAC |
*MFi – Made for iPhone(iPhone対応認定)
リソース | UWB | EdgeLock®セキュア・エレメント | モバイル・サポート | フォーム・ファクタ | インターフェース | 地域 | 販売代理店 | 分野 | AoAサポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWD200A開発キット新規 提供元:SJI |
SR150 | iOS Android |
カスタム | UART USB Bluetooth® LE |
韓国 EU |
Avnet Asia | IoT | 3D | |
UWD210A開発キット新規 提供元:SJI |
SR040 | - | iOS Android |
カスタム | UART USB Bluetooth® LE |
韓国 EU |
Avnet Asia | IoT | - |
VULKANO評価キット新規 提供元:Truesense |
SR150 SR040 |
iOS Android |
Arduinoシールド | USB Bluetooth® LE UART SPI GPIO I2C SWD |
全世界 | Arrow | IoT | 2D | |
SynchronicIT SFM10-KIT:UWB評価キット(Trimension OL23D0向け)新規 提供元:SynchronicIT |
OL23D0 | - | - | カスタム (35 x 26 mm) | USB UART SPI |
全世界 | Future Electronics | インダストリアルIoT | - |
MK UWB Kit RTLS:UWB開発キット(Trimension SR150/SR040向け) 提供元:MobileKnowledge |
SR150 SR040 |
(SR150のみ) | - | キット | USB Bluetooth Low Energy® |
全世界 | - | IoT | - |
MK UWB SR150/SR040:UWB開発キット(Trimension SR150/SR040向け) 提供元:MobileKnowledge |
SR150 SR040 |
(SR150のみ) | iOS、Android | Arduino Shield タグ (SR040) |
USB Bluetooth® LE UART SPI |
全世界 | - | IoT | 3D |
MK UWB Kit Mobile edition 2.0:評価キット(NXP Trimension IoT UWB IC向け) 提供元:MobileKnowledge |
SR150 SR040 |
(SR150のみ) | iOS、Android | Arduino Shield タグ (SR040) |
USB Bluetooth® LE UART SPI |
全世界 | - | IoT | 3D |
Sunway UWB EVK-2:UWB評価キット(Trimension SR150ベースUWBモジュール向け) 提供元:Sunway Communication |
SR150 SR040 |
(SR150のみ) | iOS、Android | Arduino® | USB Bluetooth® LE UART SPI |
全世界 | Sunway、Arrow | IoT | 2D |
Murata Type2BP EVK:Trimmension SR150 UWB開発キット 提供元:Murata |
SR150 | iOS、Android | カスタム (80 x 30 mm) | USB Bluetooth® LE |
全世界 | EBV、Arrow、Future Electronics | IoT | 3D | |
NCJ29D5:Trimension評価ボード(車載UWB向け) NDAの下で特定のお客様が利用可能 |
NCJ29D5 | - | - | カスタム (90 x 31 mm) | UART SPI |
全世界 | - | オートモーティブ | - |
OL23D0:Trimension評価ボード(IoT UWB向け) NDAの下で特定のお客様が利用可能 |
OL23D0 | - | - | カスタム (90 x 31 mm) | UART SPI |
全世界 | - | インダストリアルIoT | - |
リソース | UWB | サイズ (mm) | 電源電圧 | スイッチ | アンテナ | 必要な外部コンポーネント | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM200A新規 提供元:SJI |
SR150 | 13 x 30 x 2.8 | 3.0~3.6 V | あり | 外部 | アンテナ | 韓国 EU |
UWM210A新規 提供元:SJI |
SR040 | 13 x 30 x 2.8 | 2.8~3.6 V | N/A | 外部 | アンテナ | 韓国 EU |
DCU 040新規 提供元:Truesense |
SR040 | 15.7 x 16.75 x 2 | 1.8~3.6 V | N/A | オンボード | - | EU 米国 |
DCU 150新規 提供元:Truesense |
SR150 | 27 x 27.2 x 1.5 | 1.71~1.98 V | N/A | オンボード | - | EU 米国 |
DCU 023新規 提供元:Truesense |
OL23D0 | 15.7 x 16.75 x 2 | 1.8~3.6 V | N/A | オンボード | - | EU 米国 |
SFM10-MODNEW 提供元:SynchronicIT |
OL23D0 | 24 x 15 x 3 | 1.8~3.6 V | N/A | オンボード・セラミック | - | 全世界 |
Type 2DK 提供元:Murata |
SR040 | 19.6 x 18.2 x 2.3 | 1.9~3.6 V | N/A | オンボード | - | 全世界 |
Type2BP 提供元:Murata |
SR150 | 6.6 x 5.8 x 2.2 | 1.71~1.98 V | あり | 外部 | アンテナ | 全世界 |
ASMOP1BO0N21 提供元:Amotech |
SR150 | 10 x 10 x 1.8 | 1.71~1.98 V | あり | 外部 | アンテナ | 全世界 |
ASMOP1CO0R1 提供元:Amotech |
SR040 | 13 x 18 x 2.0 | 1.8~3.6 V | N/A | オンボード | - | ヨーロッパ 韓国 |
ASMOP1CO0A1 提供元:Amotech |
SR040 | 13 x 18 x 2.3 | 1.8~3.6 V | N/A | コネクタ・タイプ = UFL | アンテナ | ヨーロッパ 韓国 |
SW-M1000-SR150 提供元:Sunway Communication |
SR150 | 13 x 18 x 2.2 | 2.2~5.5 V | あり | コネクタ・タイプ = UFL | アンテナ | 全世界 |
SW-M1000-SR040 提供元:Sunway Communication |
SR040 | 13 x 24 x 2.2 | 1.8~3.6 V | N/A | オンボード | - | 全世界 |
UWBの仕組み、標準化の取り組み、NXPの包括的なUWBポートフォリオに関する技術的な詳細情報をご紹介します。
オンデマンド型Webinar、45分(英語)
開発者が独自のUWB設計を開始するために使用できる製品と開発ツールについて解説する、非常に実践的なセッションです。
オンデマンド型Webinar、1時間(英語)
UWBの仕組み、標準化の取り組み、NXPの包括的なUWBポートフォリオに関する技術的な詳細情報をご紹介します。
車載デバイス、スマートフォン、IoTデバイスに対応する、カスタマイズされたUWBセンシング・ソリューション。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。