NXPのワイヤレス・ソリューションは、最新のトライラジオ・アーキテクチャの802.15.4を含む、Wi-Fi、Bluetooth®、マルチプロトコル・シリコン、ソフトウェア、およびシステム設計に関する数十年の専門知識を基に構築されています。NXPは、電力とコストを最適化したWi-Fi、Bluetooth、および802.15.4トランシーバを幅広く取り揃え、複数の市場にわたる大規模な展開を推進することで、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6チップなどの高度なWi-Fiとマルチ無線機能を備えた製品の開発を支援します。

NXPは、ワイヤレス・モジュール・パートナーのエコシステムを活用して、幅広いワイヤレス・アプリケーションを実現します。

Wi-Fiロゴ

IoT製品

Wireless Part Number Changes で、従来のMarvellとNXPとの間の変更を比較できます。

ワイヤレス・マイクロコントローラ・ホストレス製品

Wireless Part Number Changes で、従来のMarvellとNXPとの間の変更を比較できます。

車載製品

Wireless Part Number Changes で、従来のMarvellとNXPとの間の変更を比較できます。

Wi-Fiモジュール+Wi-Fiコンボ・モジュール+マルチ無線モジュール (Bluetooth+802.15.4)

これらのモジュール・パートナーと協力し、最適化、認定、およびテスト済みのモジュールから始めることで、複雑な製品設計サイクルを短縮できます。

Wi-Fiモジュールを見る

パワー・マネジメントIC (PMIC)

PM823は、Wi-Fi+Bluetoothコンボ・デバイス用のコンパニオンICです。このパワー・マネジメントIC (PMIC) は、以下のNXP Wi-Fi+Bluetoothコンボ・ソリューションのコア電圧を制御するために使用されます。88W897788W898788W8997IW416

レガシーIoT/アクセス製品

Wireless Part Number Changes で、従来のMarvellとNXPとの間の変更を比較できます。