i.MX RT1040評価キット

MIMXRT1040-EVK

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX RTクロスオーバーMCU

センサ

加速度センサ

特長

オーディオ

  • WM8960ステレオ・オーディオ・コーデック
  • 4極オーディオ・ヘッドフォン + マイク・ジャック
  • 外部スピーカ接続ポイント
  • マイク
  • S/PDIFコネクタ
  • オーディオ拡張コネクタ

ボード・メモリ

  • 256 Mb SDRAMメモリ (Winbond W9825G6KH)
  • 64 Mb QSPIフラッシュ (Winbond W25Q64JVSSIQ)
  • SDカード用TFソケット

コネクティビティ

  • MURATA Type 1XK超小型デュアル・バンドWi-Fi 11a/b/g/nおよびBluetooth 5.2モジュール、NXP IW416搭載
  • Micro USBホストおよびOTGコネクタ
  • イーサネット (10/100 M) PHYおよびRJ45コネクタ
  • CAN/CAN-FDトランシーバ (NXP TJA1057GT/3)

デバッグ機能

  • LPC-Link2デバッグ高速USBプローブ(VCOMポート付き)
  • J-Linkファームウェア(オプション)
  • SWOトレースをサポート
  • 外部プローブを使用して対象マイクロコントローラをデバッグできるJTAG/SWDデバッグ・コネクタ

拡張コネクタ

  • Arduino UNO R3拡張ヘッダ
  • MikroE Click拡張ヘッダ
  • I2C拡張コネクタ
  • オーディオ拡張コネクタ

プロセッサ

  • MIMXRT1042XJ M5Bプロセッサ

センサ

  • NXP FXLS8974CF:±2g/±4g/±8g/±16g、低消費電力の12ビット・デジタルIoT加速度センサ

ユーザー・インターフェース

  • パラレルLCDディスプレイ・コネクタ
  • ウェイク・アップ/ユーザー・ボタン
  • ユーザーLED

購入オプション

MIMXRT1040-EVK-Image

クリックして展開

  • JP¥11,627
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 20
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
RK043FN66HS-CTG-Image

クリックして展開

  • JP¥5,734
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 19
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
AUD-EXP-42448-Image

クリックして展開

  • JP¥5,740
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 6
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 19 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

8 トレーニング

全て表示