i.MX 8M Miniアプリケーション・プロセッサ向け評価キット

8MMINILPD4-EVK

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 8アプリケーションプロセッサ

特長

プロセッサ

  • i.MX 8M Mini Quadアプリケーション・プロセッサ
  • 4x Cortex-A53 @ 1.8 GHz
  • 1x Cortex-M4 @ 400 MHz

メモリ

  • 2 GB 32ビットLPDDR4
  • 32 GB eMMC 5.1
  • SD/MMCコネクタ
  • 32 MB QSPIフラッシュ

ディスプレイ・ボード・インターフェース

  • MIPI-CSIカメラmini-SASコネクタ
  • MIPI-DSIディスプレイmini-SASコネクタ

ワイヤレス

  • SDIO Wi-Fi/Bluetooth:AW-CM358SM (NXP 88W8987)、Wi-Fi5 (802.11ac) 1x1デュアルバンド (2.4/5 GHz) およびBluetooth 5.1
  • オンボード・チップ・アンテナ
  • 外部アンテナ・コネクタ

パワーマネジメント

  • NXP PMIC PCA9450AA

オーディオ

  • オーディオDAC 24ビット192 kHzステレオ
  • HPジャック3.5 mmオーディオ・コネクタ
  • オーディオ・インターフェース用ボード拡張コネクタ

コネクティビティ

  • 10/100/1000イーサネット
  • USB 2.0 Type Cコネクタ
  • M.2コネクタ(PCIe、UART、PCM)

デバッグ

  • JTAGコネクタ
  • UART(USB経由)

ツール&OSサポート

  • Linux
  • Android
  • FreeRTOS(Cortex-M7用にサポート)

購入オプション

8MMINILPD4-EVKB-Image

クリックして展開

  • 8MMINILPD4-EVKB

  • Evaluation Kit for the i.MX 8M Mini Applications Processor.

  • JP¥57,487
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 25
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
IMX-MIPI-HDMI-Image

クリックして展開

  • JP¥24,873
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
MINISASTOCSI-Image

クリックして展開

  • JP¥9,567
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 15
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
8MIC-RPI-MX8-Image

クリックして展開

  • 8MIC-RPI-MX8

  • 8-microphone array proto board for voice enablement.

  • JP¥29,288
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 18
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
MX8-DSI-OLED1A-Image

クリックして展開

  • MX8-DSI-OLED1A

  • Evaluation Kit for the i.MX 8M Applications Processor.

  • JP¥73,441
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 10
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 48 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1-5 の 8 設計・ファイル

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 101 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??