Evaluation Kit for the i.MX 8M Applications Processor

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 8アプリケーションプロセッサ

パワーマネージメント

ロード・スイッチ

Features

Processor

  • i.MX 8MQuad
  • 4x Arm Cortex-A53 @ 1.5 GHz
  • 1 MB L2 cache
  • Arm Cortex-M4 @ 266 MHz

Power Management

  • NXP PMIC PF4210

Memory

  • LPDDR4 x32 @3200MT w/ 4 GB
  • eMMC 5.0 w/ 16 GB
  • MicroSD connector
  • QSPI w/ 256 GB

Display / Camera Connectors

  • HDMI 2.0a Type-A connector
  • MIPI-CSI Camera mini-SAS connector
  • MIPI-DSI Display mini-SAS connector

Wireless

  • Bluetooth® 4.1 / EDR
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO 2x2
  • Onboard chip antenna
  • External antenna connector

Audio

  • Audio DAC 24-bit 192 kHz Stereo
  • HP Jack 3.5 mm audio connector
  • Board Expansion Connector for Audio Interfaces

Connectivity

  • 10/100/1000 Ethernet
  • USB 3.0 Type A connector
  • USB 3.0 Type C connector
  • PCIe M.2 interface
  • Infrared

Debug

  • JTAG connector
  • UART via USB

Tools and OS support

  • Linux®
  • AndroidTM
  • FreeRTOSTM

購入オプション

MCIMX8M-EVKB-Image

クリックして展開

  • MCIMX8M-EVKB

  • Evaluation Kit for the i.MX 8M Applications Processor.

  • JP¥66,082
  • の数量に対して 1
代理店から購入する
MINISASTOCSI-Image

クリックして展開

  • JP¥9,567
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 15
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
IMX-MIPI-HDMI-Image

クリックして展開

  • JP¥24,873
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 37
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
MX8-DSI-OLED1A-Image

クリックして展開

  • MX8-DSI-OLED1A

  • Evaluation Kit for the i.MX 8M Applications Processor.

  • JP¥73,441
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 10
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 65 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

5 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 137 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

5 トレーニング

サポート