Dual-Supply 1-of-2 VGA Switch

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品画像を見る

ブロック図

NX5DV715

NX5DV715 Block Diagram

Features

Key Features

  • RGB switches
  • Low ON resistance (4 Ω typical)
  • Low ON capacitance (12 pF typical)
  • Low output skew (50 ps)
  • Low power consumption (< 2 µA)
  • Level translation of sync and DDC signals
  • Over-voltage tolerant inputs
  • Specified from -40 °C to +85 °C

ESD Protection

  • HBM JESD22-A114F Class 3A exceeds 4 kV
  • MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
  • CDM JESD22-C101D exceeds 1000 V
  • IEC61000-4-2 contact discharge exceeds 4 kV for I/Os

部品番号: NX5DV715HF.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??