Dual-Supply Translating Transceiver (Auto-Direction Sensing, Three-State)

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

ブロック図

NTB0101A

NTB0101A Block Diagram

Features

Microcontrollers (MCUs)

  • Wide supply voltage range:
    • VCC(A): 1.2 V to 3.6 V and VCC(B): 1.65 V to 5.5 V
  • IOFF circuitry provides partial Power-down mode operation
  • Inputs accept voltages up to 5.5 V
  • ESD protection:
    • HBM JESD22-A114E Class 2 exceeds 2500 V for A port
    • HBM JESD22-A114E Class 3B exceeds 15000 V for B port
    • MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
    • CDM JESD22-C101E exceeds 1500 V
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78B Class II
  • Multiple package options
  • Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C

Product Longevity Program

  • This product is included in the NXP Product Longevity Program ensuring a stable supply of products for your embedded designs. The NTB0101GM is included in the 15-year program

部品番号: NTB0101GM, NTB0101GS1, NTB0101GW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 16 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??