デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
GLT2005 IBIS model
-
シンボルおよびフットプリント
GTL2005PW-TSSOP14-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
GTL2005PW device is "End of Life", please use the replacement part GTL2014PW
The GTL2005 is a quad translating transceiver designed for 3.3 V system interface with a GTL/GTL+ bus.
The direction pin (DIR) allows the part to function as either a GTL-to-TTL sampling receiver or as a TTL-to-GTL interface.
The GTL2005 LVTTL interface is tolerant up to 5.5 V allowing direct access to TTL or 5 V CMOS outputs.
The GTL2005 Vref linearity degrades below 0.8 V (see Section 10.1). If the application allows, use the GTL2014, otherwise more closely review noise margins.
部品番号: GTL2005PW.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.